facebook

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » » Choisir son groupe de soudage

Choisir un groupe de soudage | Kohler-SDMO

 

Choisir un groupe de soudage

Le choix d’un groupe de soudage se fait en fonction de plusieurs critères : la fréquence d'utilisation, les types d'électrodes utilisées et la puissance d'appoint nécessaire.

En fonction de ces trois paramètres, vous trouverez le groupe électrogène correspondant à votre besoin, qu’il soit à moteur essence ou diesel, petit ou grand réservoir.

 

La fréquence d'utilisation d'un groupe de soudage

 

L'élément principal caractérisant le groupe de soudage est son ampérage. Il est généralement donné à 35% (utilisation normale) et 60% (utilisation intensive).

 

Les versions Diesel sont particulièrement recommandées aux usages intensifs, leur autonomie pouvant atteindre le double de celle des versions essence.

 

Un groupe de soudage à tension continue permet de travailler avec tous types d'électrodes et sur des matériaux très techniques. 

 

Pour résumer, vous utilisez votre groupe de soudage de façon :

Régulière : Gamme WELDARC INTENS : Motorisation essence

 

Choisir un groupe de soudage

 

 

Quel type d'électrodes choisir pour mon groupe de soudage ?

Choisir un groupe de soudage

Même si les groupes de soudage KOHLER-SDMO permettent l'utilisation de différents types d'électrodes, il est important de bien les choisir avec votre client, selon les usages. 

  • Rutile: électrode d'emploi courant et d'une grande souplesse d'utilisation.
  • Cellulosique: électrode adaptée au soudage descendant.
  • Basique: électrode pour l'assemblage technique de haute sécurité. Cette utilisation est préconisée pour les pièces soumises à des contraintes mécaniques importantes. Elle nécessite un courant de soudage continu.

La puissance d'appoint nécessaire d'un groupe de soudage 

Grâce à leurs sorties auxiliaires, les groupes de soudage peuvent faire office de groupes électrogènes standards. 
Il vous faudra choisir le modèle selon les mêmes critères que les autres groupes électrogènes de la gamme Portable Power. 


Notez également qu'il est important de prendre en compte : 
le diamètre de la baguette qui dépend de l'intensité du régime de soudage. 
Exemple :
Diamètre de baguette jusqu'à 4 mm= 180 A min
Diamètre de baguette jusqu'à 5 mm= 300 A mini