
Die Reihe der tragbaren SDMO-Stromerzeuger wird unter der einheitlichen Marke KOHLER präsentiert. Nach einer mehrjährigen Übergangsphase mit der gemeinsamen Marke KOHLER-SDMO sind SDMO und KOHLER nun eins!
Die im französischen Brest gegründete Stromerzeugermarke SDMO wurde 2005 Teil des internationalen KOHLER-Konzerns. Zusammengefasst im Geschäftsbereich KOHLER Power Systems stellten die beiden Marken damit den weltweit drittgrößten Anbieter von Stromerzeugern dar. Im Jahr 2017 wurde aus den Stromerzeugern von SDMO und denjenigen von KOHLER die gemeinsame Marke KOHLER-SDMO. Auf diese Übergangsphase folgte 2021 die Umbenennung in KOHLER. Diese unverwechselbare Marke ist Ausdruck des entschlossenen Engagements und der Fähigkeit von KOHLER, weltweit noch mehr Qualität, Anpassungsfähigkeit und Innovation anzustreben. Sie steht auch für die Synergie von Produkten und Dienstleistungen, die für Kunden, die ihre Energielösungen global ausweiten wollen, von entscheidender Bedeutung sind.
SDMO war schon immer bestrebt, Stromerzeuger zu konzipieren, die allen Anforderungen von Profis gerecht werden. Die Entwicklung neuer Produkte wurde immer direkt von den Bedürfnissen und Bedingungen vor Ort inspiriert. Durchgängiges Ziel war und ist, die Ergonomie, Kompaktheit und Zuverlässigkeit sowie den Verbrauch und die Sicherheit zu verbessern und den Geräuschpegel zu senken. Das Design der SDMO-Produkte hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und zu funktionalen Lösungen geführt. SDMO unterhält eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit 100 Ingenieuren und Technikern zur Entwicklung von Stromerzeugern mit kleiner bis großer Leistung. Von der Bedarfsanalyse bis zum Endprodukt hat SDMO immer die jeweils beste Lösung angestrebt. KOHLER setzt die Produktreihen von SDMO fort und entwickelt sie weiter, um qualitativ hochwertige Stromerzeuger anzubieten, die den neuen Erwartungen der Profis von heute entsprechen.

Die nunmehr von KOHLER angebotenen SDMO-Produkte passen sich an die neue Marke an, um weltweit ein einheitliches Erscheinungsbild für die Gesamtheit der KOHLER-Produkte zu bieten, mit einem neuen Aufkleber, der jetzt nur noch das KOHLER-Logo enthält. Aber nur das Logo ändert sich! Der Standort, an dem unsere Stromerzeuger hergestellt werden, bleibt der gleiche: Brest, die historische Stadt der Stromerzeuger von SDMO, bleibt Produktionsstandort für portable Stromerzeuger. Unsere Teile beziehen wir unverändert von Qualitätslieferanten. Die Stromerzeuger werden in unseren Forschungs- und Entwicklungszentren in Frankreich konzipiert, sodass ein hohes Maß an struktureller und logistischer Agilität und Serviceleistungen sehr nah am Kunden möglich sind.
Die Produktreihen von SDMO bleiben unter der neuen Marke bestehen. Bekannte und beliebte Produkte wie der SDMO HX3000, der SDMO PERFORM 3000 oder der SDMO DIESEL 6500 TE XL werden weiterhin angeboten. Die aktuelle KOHLER Portable-Reihe umfasst das gesamte bestehende Programm vom 2000 W-Stromerzeuger bis zum 20 kVA-Stromerzeuger von SDMO. Die Kontinuität der Produkte und ihrer besonderen Qualitäten ist somit sichergestellt!
| SDMO | KOHLER - SDMO | KOHLER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GAMME SDMO | - | GAMME KOHLER |
| SDMO INTENS | - | KOHLER INTENS |
| SDMO PERFORM | - | KOHLER PERFORM |
| SDMO PERFORM XL | - | KOHLER PERFORM XL |
| SDMO TECHNIC | - | KOHLER TECHNIC |
| SDMO PRESTIGE | - | KOHLER PRESTIGE |
| SDMO DIESEL | - | KOHLER DIESEL |
| SDMO DIESEL SILENCE | - | KOHLER DIESEL SILENCE |
die komplette Reihe von Stromerzeugern entdecke
|
|
die komplette Reihe von Stromerzeugern entdecken
die komplette Reihe von Stromerzeugern entdecken
die komplette Reihe von Stromerzeugern entdecken
SDMO hat über viele Jahre ein dichtes, kompetentes und vertrauenswürdiges Netzwerk von Händlern aufgebaut. Eine bewusste Entscheidung für Qualität seitens SDMO, um Handwerker und Fachleute beim Kauf optimal zu unterstützen. Das Netz der SDMO-Fachhändler ist über ganz Frankreich verteilt und bietet eine kompetente Beratung und eine ebensolche Betreuung der Geräte an. Das heutige Netzwerk der KOHLER-Partnerclubs wurde von SDMO übernommen und wird mit den bewährten Akteuren fortgesetzt. Wobei das Fachpersonal sich ständig weiterbildet und seine Kompetenzen ausbaut, um den Profis noch mehr Unterstützung und Service anbieten zu können.