facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » MOTORPUMPE CLEAR 1.7 C5
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

MOTORPUMPE CLEAR 1.7 C5

Referenz -3499231003015

MOTORPUMPE CLEAR 1.7 C5
  • Ergonomisches Material leicht und kompakt
  • Selbstansaugung
  • Satz von angebotenem Zubehör

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager

Förderhöhe

Geografisches Gebiet

Durchmesser

Click & Collect+

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTORPUMPE CLEAR 1.7 C5

Ein Konzept für wenig belastetes Wasser

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTORPUMPE CLEAR 1.7 C5

 

BeschreibungCLEAR 1.7 C5
FlüssigkeitstypPumpen von klarem oder kaum verschmutztem Wasser
Max. Durchsatz (m3/h)6,6
Förderhöhe (m)32
Korngröße (mm)8
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)110
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)82
KraftstoffMixing (unlead + oil 2%)
Motor TypKC26_C5
Länge (cm)33,6
Breite (cm)23,7
Höhe (cm)31,3
Gewicht (lbs)6,8
Zurück zum Anfang