facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » MOTORPUMPE HP 2.26 C5
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

MOTORPUMPE HP 2.26 C5

Referenz -3499231002940

MOTORPUMPE HP 2.26 C5
  • Profi-Motor HONDA
  • Selbstansaugung
  • Robustes und leistungsfähiges Material
  • Satz von angebotenem Zubehör
  • Hochdruckmaterial

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager

Förderhöhe

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Art der Flüssigkeit

Durchmesser

Click & Collect+

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTORPUMPE HP 2.26 C5

Große Leistung auch bei extremen Bedingungen

Mit den fast 6 bar ist die HP 2,26 H für die Hochdruckreinigung, wie z. B. von Landwirtschaftsfahrzeugen, einsetzbar; durch das Strahlrohrset als Zubehör ist sie ebenfalls zur Brandbekämpfung geeignet.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTORPUMPE HP 2.26 C5

 

BeschreibungHP 2.26 C5
FlüssigkeitstypHochdruckbetrieb
Max. Durchsatz (m3/h)26,4
Förderhöhe (m)57
Korngröße (mm)8
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)108
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)77
KraftstoffBenzin
Motor markeHONDA
Motor TypGX160_C5
Länge (cm)41,5
Breite (cm)54,5
Höhe (cm)45,5
Gewicht (lbs)35,0
Zurück zum Anfang