facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » MOTORPUMPE ST 3.60 C5
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

MOTORPUMPE ST 3.60 C5

Referenz -3499231002964

MOTORPUMPE ST 3.60 C5
  • Profi-Motor HONDA
  • Selbstansaugung
  • Satz von angebotenem Zubehör

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager

Förderhöhe

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Durchmesser

Click & Collect+

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTORPUMPE ST 3.60 C5

Ein Konzept für wenig belastetes Wasser

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTORPUMPE ST 3.60 C5

 

BeschreibungST 3.60 C5
FlüssigkeitstypPumpen von klarem oder kaum verschmutztem Wasser
Max. Durchsatz (m3/h)54,0
Förderhöhe (m)26
Korngröße (mm)8
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)105
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)75
KraftstoffBenzin
Motor markeHONDA
Motor TypGX160_C5
Länge (cm)50,5
Breite (cm)41,4
Höhe (cm)44,8
Gewicht (lbs)32,0
Zurück zum Anfang