facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » MOTORPUMPE TR 2.35 C5
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

MOTORPUMPE TR 2.35 C5

Referenz -3499231037010

MOTORPUMPE TR 2.35 C5
  • Profi-Motor HONDA
  • Widerstandsfähiges Pumpengehäus
  • Selbstansaugung
  • Leichter Zugang zur Turbine
  • Satz von angebotenem Zubehör

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager

Förderhöhe

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Art der Flüssigkeit

Durchmesser

Click & Collect+

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTORPUMPE TR 2.35 C5

Ein Konzept für wenig belastetes Wasser

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTORPUMPE TR 2.35 C5

 

BeschreibungTR 2.35 C5
FlüssigkeitstypPumpen von Schmutzwasser
Max. Durchsatz (m3/h)35,0
Förderhöhe (m)26
Korngröße (mm)8
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)104
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)75
KraftstoffBenzin
Motor markeHONDA
Motor TypGX160_C5
Länge (cm)50,5
Breite (cm)39,8
Höhe (cm)46,6
Gewicht (lbs)31,0
Zurück zum Anfang