facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » MOTORPUMPE TR 3.60 C5
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

MOTORPUMPE TR 3.60 C5

Referenz -3499231002988

MOTORPUMPE TR 3.60 C5
  • Profi-Motor HONDA
  • Widerstandsfähiges Pumpengehäus
  • Selbstansaugung
  • Leichter Zugang zur Turbine
  • Satz von angebotenem Zubehör

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager

Förderhöhe

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Art der Flüssigkeit

Durchmesser

Click & Collect+

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTORPUMPE TR 3.60 C5

Ein Konzept für wenig belastetes Wasser

Die Modelle AQUALINE INTENS TR 2.36 H und TR 3.60 H sind mit sehr hochwertigen Pumpengehäusen ausgestattet und dafür bestimmt auch stark verschmutztes Wasser zu pumpen. Das schnelle und einfache Reinigen durch Abnehmen der Frontseite ist vor allem für Profis ein großer Vorteil.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTORPUMPE TR 3.60 C5

 

BeschreibungTR 3.60 C5
FlüssigkeitstypPumpen von Schmutzwasser
Max. Durchsatz (m3/h)54,0
Förderhöhe (m)26
Korngröße (mm)8
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)105
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)76
KraftstoffBenzin
Motor markeHONDA
Motor TypGX160_C5
Länge (cm)50,5
Breite (cm)39,8
Höhe (cm)46,6
Gewicht (lbs)34,5
Zurück zum Anfang