facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » MOTORPUMPE TRASH 4 EXPORT
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

MOTORPUMPE TRASH 4 EXPORT

Referenz -3499231004494

MOTORPUMPE TRASH 4 EXPORT
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • Widerstandsfähiges Pumpengehäus
  • Selbstansaugung
  • Leichter Zugang zur Turbine
  • Satz von angebotenem Zubehör

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager

Förderhöhe

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Durchmesser

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTORPUMPE TRASH 4 EXPORT

Große Leistung auch bei extremen Bedingungen

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTORPUMPE TRASH 4 EXPORT

 

BeschreibungTRASH 4 EXPORT
FlüssigkeitstypPumpen von stark verschmutztem Wasser
Max. Durchsatz (m3/h)96,0
Förderhöhe (m)17
Korngröße (mm)20
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)110
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)81
KraftstoffDiesel
Motor markeREHLKO
Motor TypKD350
Länge (cm)71,5
Breite (cm)57,0
Höhe (cm)59,0
Gewicht (lbs)102,0
Zurück zum Anfang