facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » MOTORPUMPE XT 3.78 C5
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

MOTORPUMPE XT 3.78 C5

Referenz -3499231002995

MOTORPUMPE XT 3.78 C5
  • Profi-Motor HONDA
  • Leichter Zugang zur Turbine ohne Werkzeug
  • Selbstansaugung
  • Widerstandsfähiges Pumpengehäus
  • Satz von angebotenem Zubehör

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager
Ein Angebot anfragen

Förderhöhe

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Durchmesser

Achat restreint

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTORPUMPE XT 3.78 C5

Große Leistung auch bei extremen Bedingungen

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTORPUMPE XT 3.78 C5

 

BeschreibungXT 3.78 C5
FlüssigkeitstypPumpen von stark verschmutztem Wasser
Max. Durchsatz (m3/h)80,4
Förderhöhe (m)27
Korngröße (mm)27
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)110
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)80
KraftstoffBenzin
Motor markeHONDA
Motor TypGX240_C5
Länge (cm)69,0
Breite (cm)48,5
Höhe (cm)53,2
Gewicht (lbs)68,5
Zurück zum Anfang