facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » NEUHEITEN IM DIESEL SILENCE-PRODUKTREIHE !

NEUHEITEN IM DIESEL SILENCE-PROGRAMM!

KOHLER Portable erweitert sein Angebot um fünf neue 12 kW- und 16 kVA-Stromerzeuger. Mit den Dieselmotoren der neuesten Generation KOHLER KD-1003 STAGE V setzen wir die beste verfügbare Technik ein. Die jederzeit erkennbare Verarbeitungs- und Montagequalität knüpft nahtlos an die Tradition der Baureihe und Marke an. Die DIESEL SILENCE-Baureihe erfüllt kompromisslos die Anforderungen von Baustellen- und Rettungsanwendungen. Stromerzeuger-Komplettlösungen, denen ein Wille zur Vielseitigkeit und Flexibilität zugrunde liegt.

 

STROMERZEUGER, DIE DIE UMWELT SCHONEN

Motoreigenschaften :

  • 3 Zylinder
  • Diesel
  • 1028 cm³
  • 17,7 kW - 23,7 PS bei 3600 1/min
  • Wassergekühlt

Diese neuen Stromerzeugermodelle sind mit KOHLER KD1003-Motoren ausgestattet, die den STAGE V-Abgasnormen entsprechen. Das bedeutet, dass Giftigkeit und Menge der Abgase auf ein Minimum reduziert sind.

 

Die schnelle Kraftstoffeinspritzung sorgt für den nötigen Punch und spart Kraftstoff. Die zahnriemengetriebene obenliegende Nockenwelle ermöglicht kraftvolle Leistung bei minimaler Verwirbelung für größte Laufruhe.

 

Stark reduzierte Geräuschbelästigung durch leise Stromerzeuger mit einem Schallleistungspegel von 95 dB(A). Modelle, die über die Richtlinie 2000/14/EG hinausgehen, die einen Grenzwert von 97dB(A) festlegt. Stark reduziertes Geräuschniveau durch Einbau des modernen KD1003-Motors und eine neu gestaltete Motorhaube. Und auch dank gezielt eingesetzter Akustikplatten zur Schalldämpfung.

 

Die Stromerzeuger der Silence-Reihe sind alle mit einem Auffangbehälter für Flüssigkeiten ausgestattet. Die neuen Modelle bilden da keine Ausnahme und vermeiden so die Verschmutzung von Böden und tragen zu sauberen Baustellen bei.

 

KOMPATIBILITÄT DER DIESELSTROMERZEUGER MIT HVO100

Unsere Stromerzeuger sind jetzt mit dem Kraftstoff HVO1OO kompatibel! HVO (Hydrotrained Vegetable Oil) ist ein erneuerbarer Kraftstoff, der bei entsprechender Indikation ohne irgendwelche technischen Modifikationen anstelle von Diesel verwendet werden kann. Da dieser Treibstoff vollständig aus Abfall hergestellt wird, können die Treibhausgasemissionen damit um bis zu 90 % gesenkt werden. HVO reduziert nicht nur die CO2-Emissionsbilanz, sondern verursacht auch weniger NOx und weniger Partikel als fossiler Dieselkraftstoff. HVO ist außerdem stabiler, sodass es in einem Tank mehrere Monate lang aufbewahrt werden kann.

mehr über HVO

 

QUALITÄTEN FÜR MOBILE ANWENDUNGEN

 

HANDLICH IM UMGANG

Die Stromerzeuger sind so konzipiert, dass sie leicht mit Baumaschinen bewegt und transportiert werden können. Alle Stromerzeuger der DIESEL SILENCE-Reihe nehmen von ihren Abmessungen her in etwa den Platz einer Palette ein und sind serienmäßig mit einer Hebeöse ausgestattet.

 

LEISTUNGSSTARK

Die neuen Stromerzeuger können eine Leistung von 12 kW bei einphasigem 230-V-Betrieb und 16 kVA bei Dreiphasen-400-V-Betrieb liefern. Der DIESEL 12 LC A SILENCE und der DIESEL 16 LC TA SILENCE sind mit überdimensionierten Generatoren ausgestattet, um auch starke Laststöße abfangen zu können. Somit können sie auch genügend elektrische Leistung für die Einschaltung von Baustellenwerkzeugen bereitstellen.

 

STOSS- UND WETTERFEST

Rahmen und Motorhaube der Stromerzeuger bestehen aus hochwertigem korrosionsbeständigem Stahl. KOHLER Stromerzeuger sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Somit sind sie auch sehr witterungs- und alterungsbeständig.

 

WASSERGEKÜHLT

Der Motor ist wassergekühlt und der Einsatz des Stromerzeugers ist auch unter extremen äußeren Bedingungen möglich. Die Nutzung ist bei Außentemperaturen von -20 °C bis zu 49 °C möglich. Schon bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die Stromerzeuger in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt und somit Strom immer dorthin bringen können, wo er gebraucht wird.

 

QUALITÄTEN FÜR STATIONÄRE UND NOTFALLANWENDUNGEN

LAUFRUHIG

Einer der Schwerpunkte bei der Entwicklung der DIESEL SILENCE-Baureihe war die Senkung des Geräuschpegels der Stromerzeuger. Die DIESEL 12 LC A SILENCE und die DIESEL 16 LC TA SILENCE bilden da mit ihrem garantierten Schallpegel von 95 dB keine Ausnahme. Dieses niedrige Geräuschniveau ist der Kombination aus dem laufruhigen KD1003 und der neu entwickelten Motorhaube zu verdanken.

 

AVR

Modelle der Baureihe verfügen über AVR (Automatic Voltage Regulator), eine elektronische Regelung der elektrischen Ausgangsspannung und -frequenz des Stromerzeugers. Der AVR verbessert die Stromstabilität auch bei Einschaltspitzen der versorgten Geräte. Die automatische Spannungsregelung begrenzt dazu die Spannungsschwankungen am Ausgang des Generators, indem sie die Motordrehzahl durch Steuerung der Einspritzung und Motorzündung auf 3000 1/min hält.

 

AUTOMATISCH STARTBAR

Alle Stromerzeuger der Baureihe sind mit einem Anschluss für die vereinfachte Installation eines VERSO 50-Quellenumschalters ausgestattet. Diese Option ermöglicht den automatischen Start des Stromerzeugers bei einem Stromausfall. Die Feststationierung und Verwendung eines automatischen Quellenumschalters gewährleisten die kontinuierliche Versorgung Ihres Stromnetzes. Diese Box ermöglicht insbesondere das Starten des Stromerzeugers bei einem Stromausfall, aber auch sein Anhalten bei Beendigung des Stromausfalls. Sie beinhaltet auch eine Überwachung des Motors und der Betriebssicherheit, um die Motorfunktion aufrechtzuerhalten.

 

EINFACHE WARTUNGSNACHVERFOLGUNG

Die Baureihe DIESEL SILENCE ist serienmäßig mit dem GENERATOR SMART CARE ausgestattet, eine um eine einfache und kostenlose digitale Lösung erweiterte Bluetooth-Box, mit der sich die Lebensdauer der Stromerzeuger durch proaktive Wartung optimieren lässt. Dies geschieht, indem der Benutzer an die Wartungsfristen erinnert und beim Kauf von Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien unterstützt wird, damit die Wartung zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt werden kann.

 

LANGE AUTONOMIE

Die DIESEL SILENCE-Stromerzeuger verlängern die Autonomie durch Tanks mit großem Fassungsvermögen. So bieten der DIESEL 12 LC A SILENCE und der DIESEL 16 LC TA SILENCE eine kontinuierliche Laufzeit von 14 Stunden bei 75 % der Leistung. Dies erhöht den Betriebskomfort, da der Stromerzeuger nicht dauernd nachgefüllt werden muss. Und verleiht zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung in Notfällen.

 

EIN KOMPLETTANGEBOT VON STROMERZEUGERN

 

 

GESCHÄFTSUNTERSTÜTZUNG

 

 


LEAFLET GAMME DIESEL SILENCE - FR.pdf


LEAFLET DIESEL SILENCE RANGE - EN.pdf


LEAFLET PRODUKTREIHE DIESEL SILENCE - DE.pdf


LEAFLET GAMA DIESEL SILENCE - ES.pdf


LEAFLET DIESEL SILENCE UK RANGE - EN.pdf