facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » SCHWEISSGERÄT VX 200/4 C5
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

SCHWEISSGERÄT VX 200/4 C5

Referenz -3499231003275

SCHWEISSGERÄT VX 200/4 C5
  • Profi-Motor HONDA
  • Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
  • Integrierter leichter Lagerbehälter
  • Robustes und leistungsfähiges Material
  • Einphasiger Hilfsausgang

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager

Intensité

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SCHWEISSGERÄT VX 200/4 C5

Schweißstromerzeuger zur zusätzlichen Verwendung auf Baustellen ohne Stromversorgung

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SCHWEISSGERÄT VX 200/4 C5

 

BeschreibungVX 200/4 C5
Max. Leistung (kW)4,0
Max. Leistung LTP (kVA)4,0
Normalschweißmodus 35% (A)200
Intensivschweißmodus 60% (A)170
Mindestdurchmesser Stab (mm)1.6
Höchstdurchmesser Stab (mm)4
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)96
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)68
KraftstoffBenzin
Motor markeHONDA
Motor TypGX390_C5
StartReversierstart
Tank (L)6,1
Autonomie 75% (h)2,4
Steckdose 50Hz2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz
Länge (cm)88,0
Breite (cm)57,0
Höhe (cm)55,5
Gewicht (lbs)100,0
Zurück zum Anfang