| Beschreibung | VXC 220/7.5 C5 |
| Max. Leistung (kW) | 5,7 |
| Max. Leistung LTP (kVA) | 7,1 |
| Normalschweißmodus 35% (A) | 200 |
| Intensivschweißmodus 60% (A) | 170 |
| Mindestdurchmesser Stab (mm) | 1.6 |
| Höchstdurchmesser Stab (mm) | 4 |
| Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) | 100 |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 72 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motor marke | HONDA |
| Motor Typ | GX390_C5 |
| Start | Reversierstart |
| Tank (L) | 6,1 |
| Autonomie 75% (h) | 2,4 |
| Steckdose 50Hz | 1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz |
| Länge (cm) | 87,0 |
| Breite (cm) | 57,0 |
| Höhe (cm) | 55,5 |
| Gewicht (lbs) | 100,0 |