facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » SCHWEISSGERÄT WELDARC 180 DE EXPORT
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

SCHWEISSGERÄT WELDARC 180 DE EXPORT

Referenz -3499231004500

SCHWEISSGERÄT WELDARC 180 DE EXPORT
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
  • Geringer Verbrauch
  • Integrierter leichter Lagerbehälter
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager

Intensité

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SCHWEISSGERÄT WELDARC 180 DE EXPORT

Zum Programm gehört eine 2 in 1-Lösung, Stromerzeuger + Schweißstromerzeuger, mit einer potentiell doppelt so hohen Kapazität wie bei Benzinversionen. Sie bietet sich insbesondere für den intensiven Einsatz an.

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SCHWEISSGERÄT WELDARC 180 DE EXPORT

 

BeschreibungWELDARC 180 DE EXPORT
Max. Leistung (kW)4,0
Max. Leistung LTP (kVA)4,0
Normalschweißmodus 35% (A)180
Intensivschweißmodus 60% (A)145
Mindestdurchmesser Stab (mm)1.6
Höchstdurchmesser Stab (mm)4
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)108
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)79
KraftstoffDiesel
Motor markeREHLKO
Motor TypKD440E
StartElektrisch
Tank (L)5,0
Autonomie 75% (h)4,2
Steckdose 50Hz2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz
Länge (cm)81,0
Breite (cm)55,5
Höhe (cm)59,0
Gewicht (lbs)103,0
Zurück zum Anfang