facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » SCHWEISSGERÄT WELDARC 200 C5
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

SCHWEISSGERÄT WELDARC 200 C5

Referenz -3499231004111

SCHWEISSGERÄT WELDARC 200 C5
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Geringer Verbrauch
  • Integrierter leichter Lagerbehälter

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Dieses Produkt wird am 01/07/2026 im Lager sein.

Intensité

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SCHWEISSGERÄT WELDARC 200 C5

Zum Programm gehört eine 2 in 1-Lösung, Stromerzeuger + Schweißstromerzeuger, leistungsstark und auf regelmäßigen Betrieb ausgelegt.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

QUAD CLEAN LUFTFILTER Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SCHWEISSGERÄT WELDARC 200 C5

 

BeschreibungWELDARC 200 C5
Max. Leistung (kW)4,0
Max. Leistung LTP (kVA)4,0
Normalschweißmodus 35% (A)200
Intensivschweißmodus 60% (A)170
Mindestdurchmesser Stab (mm)1.6
Höchstdurchmesser Stab (mm)4
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)99
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)69
KraftstoffBenzin
Motor markeREHLKO
Motor TypCH440_C5
StartReversierstart
Tank (L)7,3
Autonomie 75% (h)2,8
Steckdose 50Hz2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz
Länge (cm)81,0
Breite (cm)55,5
Höhe (cm)59,0
Gewicht (lbs)95,5
Zurück zum Anfang