facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » SCHWEISSGERÄT WELDARC 220 T C5
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

SCHWEISSGERÄT WELDARC 220 T C5

Referenz -3499231004128

SCHWEISSGERÄT WELDARC 220 T C5
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Geringer Verbrauch
  • Integrierter leichter Lagerbehälter

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager

Leistung

Intensité

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SCHWEISSGERÄT WELDARC 220 T C5

Zum Programm gehört eine 2 in 1-Lösung, Stromerzeuger + Schweißstromerzeuger, leistungsstark und auf regelmäßigen Betrieb ausgelegt.

QUAD CLEAN LUFTFILTER Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SCHWEISSGERÄT WELDARC 220 T C5

 

BeschreibungWELDARC 220 T C5
Max. Leistung (kW)5,7
Max. Leistung LTP (kVA)7,1
Normalschweißmodus 35% (A)200
Intensivschweißmodus 60% (A)170
Mindestdurchmesser Stab (mm)1.6
Höchstdurchmesser Stab (mm)4
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)99
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)69
KraftstoffBenzin
Motor markeREHLKO
Motor TypCH440_C5
StartReversierstart
Tank (L)7,3
Autonomie 75% (h)2,8
Steckdose 50Hz1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz
Länge (cm)81,0
Breite (cm)55,5
Höhe (cm)59,0
Gewicht (lbs)96,5
Zurück zum Anfang