facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » SCHWEISSGERÄT WELDARC 300 TDE XL EXPORT
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

SCHWEISSGERÄT WELDARC 300 TDE XL EXPORT

Referenz -3499231004517

SCHWEISSGERÄT WELDARC 300 TDE XL EXPORT
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
  • Hohe Tankkapazität
  • Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
  • Kompakter Rahmen mit Stoßband

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager

Intensité

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SCHWEISSGERÄT WELDARC 300 TDE XL EXPORT

Zum Programm gehört eine 2 in 1-Lösung, Stromerzeuger + Schweißstromerzeuger, mit einer potentiell doppelt so hohen Kapazität wie bei Benzinversionen. Sie bietet sich insbesondere für den intensiven Einsatz an.

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SCHWEISSGERÄT WELDARC 300 TDE XL EXPORT

 

BeschreibungWELDARC 300 TDE XL EXPORT
Max. Leistung (kW)7,0
Max. Leistung LTP (kVA)8,8
Normalschweißmodus 35% (A)300
Intensivschweißmodus 60% (A)250
Mindestdurchmesser Stab (mm)1.6
Höchstdurchmesser Stab (mm)5
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)109
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)80
KraftstoffDiesel
Motor markeREHLKO
Motor TypKD425-2
StartElektrisch
Tank (L)35,0
Autonomie 75% (h)20,6
Steckdose 50Hz1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 x 16A 400V CEE 3P+N+T - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Differentialschutz
Länge (cm)89,5
Breite (cm)57,0
Höhe (cm)77,0
Gewicht (lbs)188,0
Zurück zum Anfang