facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » SCHWEISSGERÄT WELDARC 300 TE XL C5
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

SCHWEISSGERÄT WELDARC 300 TE XL C5

Referenz -3499231921111

SCHWEISSGERÄT WELDARC 300 TE XL C5
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
  • Hohe Tankkapazität
  • Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
  • Kompakter Rahmen mit Stoßband

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Dieses Produkt wird am 16/07/2026 im Lager sein.

Intensité

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SCHWEISSGERÄT WELDARC 300 TE XL C5

Zum Programm gehört eine 2 in 1-Lösung, Stromerzeuger + Schweißstromerzeuger, leistungsstark und auf regelmäßigen Betrieb ausgelegt.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SCHWEISSGERÄT WELDARC 300 TE XL C5

 

BeschreibungWELDARC 300 TE XL C5
Max. Leistung (kW)7,0
Max. Leistung LTP (kVA)8,8
Normalschweißmodus 35% (A)300
Intensivschweißmodus 60% (A)250
Mindestdurchmesser Stab (mm)2.5
Höchstdurchmesser Stab (mm)5
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)96
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)67
KraftstoffBenzin
Motor markeREHLKO
Motor TypCH680_C5
StartElektrisch
Tank (L)33,0
Autonomie 75% (h)8,7
Steckdose 50Hz1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 x 16A 400V CEE 3P+N+T - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Differentialschutz
Länge (cm)89,5
Breite (cm)57,0
Höhe (cm)77,0
Gewicht (lbs)183,0
Zurück zum Anfang