facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel

>
logo-Rehlko
» » » STROMERZEUGER DIESEL 10000 A XL - STAND BY

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

STROMERZEUGER DIESEL 10000 A XL - STAND BY

Referenz -3499231004609

STROMERZEUGER DIESEL 10000 A XL - STAND BY
  • Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
  • Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
  • Hohe Tankkapazität

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER DIESEL 10000 A XL - STAND BY

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.

Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden : Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

ÖLMANGELSICHERUNG
Dank dieser Funktion läuft der Motor nicht an oder wird ausgeschaltet, wenn bei Benzinmotoren der Ölstand und bei Dieselmotoren der Öldruck zu gering ist: Somit ist Ihr Stromerzeuger perfekt geschützt.

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER DIESEL 10000 A XL - STAND BY

 

BeschreibungDIESEL 10000 A XL - STAND BY
Max. Leistung (kW)9,0
Max. Leistung LTP (kVA)9,0
Nennleistung COP (kW)7,20
PhasenanzahlEinphasig
Nennspannung (V)230
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)109
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)80
KraftstoffDiesel
Motor markeREHLKO
Motor TypKD425-2
StartElektrisch
Tank (L)35,0
Autonomie 75% (h)16,7
Steckdose 50Hz1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige +APM202
Länge (cm)89,5
Breite (cm)57,0
Höhe (cm)77,0
Gewicht (lbs)175,0
Zurück zum Anfang