facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

STROMERZEUGER DIESEL 4000 C5 RCD

Referenz -3499231920893

STROMERZEUGER DIESEL 4000 C5 RCD
  • Integrierter Differentialschutz
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • Geringer Verbrauch
  • Komfortables Handling durch ergonomische Griffe
  • Kompakter Rahmen mit Stoßband

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Dieses Produkt wird am 17/09/2026 im Lager sein.

Leistung

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER DIESEL 4000 C5 RCD

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.

Der GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box in Verbindung mit einer Smartphone-App, die sich an alle tragbaren Generatoren der Marke anpasst und die Wartungsverfolgung ermöglicht.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

ÖLMANGELSICHERUNG
Dank dieser Funktion läuft der Motor nicht an oder wird ausgeschaltet, wenn bei Benzinmotoren der Ölstand und bei Dieselmotoren der Öldruck zu gering ist: Somit ist Ihr Stromerzeuger perfekt geschützt.

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER DIESEL 4000 C5 RCD

 

BeschreibungDIESEL 4000 C5 RCD
Max. Leistung (kW)3,4
Max. Leistung LTP (kVA)3,4
Nennleistung COP (kW)2,72
PhasenanzahlEinphasig
Nennspannung (V)230
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)108
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)78
KraftstoffDiesel
Motor markeREHLKO
Motor TypKD350_C5
StartReversierstart
Tank (L)4,3
Autonomie 75% (h)4,8
Steckdose 50Hz2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz + Differentialschutz und Betriebsstundenzähler
Länge (cm)81,0
Breite (cm)55,5
Höhe (cm)59,0
Gewicht (lbs)73,0
Zurück zum Anfang