facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » » STROMERZEUGER DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

STROMERZEUGER DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD

Referenz -3499231920916

STROMERZEUGER DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD
  • Integrierter Differentialschutz
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • Sehr leise
  • Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
  • Auffangwanne für Betriebsstoffe

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD

Leistung und Ausdauer gepaart mit geringem Geräuschpegel für mobile und stationäre Anwendungen.

Der GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box in Verbindung mit einer Smartphone-App, die sich an alle tragbaren Generatoren der Marke anpasst und die Wartungsverfolgung ermöglicht.

Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden : Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Dieser Stromerzeuger ist leise und kompakt, die gute Zugänglichkeit zu den verschiedenen Baugruppen des Stromerzeugers vereinfacht deutlich die Wartungsmaßnahmen.

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD

 

Beschreibung DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD
Max. Leistung (kW) 4,9
Max. Leistung LTP (kVA) 4,9
Nennleistung COP (kW) 4,16
Phasenanzahl Einphasig
Nennspannung (V) 230
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) 92
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) 63
Kraftstoff Diesel
Motor marke REHLKO
Motor Typ KD15-440E_C5
Start Elektrisch
Tank (L) 27,0
Autonomie 75% (h) 22,5
Steckdose 50Hz 1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202 + Differenzialschutz
Länge (cm) 99,0
Breite (cm) 61,5
Höhe (cm) 96,0
Gewicht (lbs) 201,0
Zurück zum Anfang