facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » » STROMERZEUGER DIESEL 6000 A SILENCE UK C5
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

STROMERZEUGER DIESEL 6000 A SILENCE UK C5

Referenz -3499231004210

STROMERZEUGER DIESEL 6000 A SILENCE UK C5
  • Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • Sehr leise
  • Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
  • Auffangwanne für Betriebsstoffe

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Verfügbar innerhalb von 24/48 Stunden

Leistung

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER DIESEL 6000 A SILENCE UK C5

Leistung und Ausdauer gepaart mit geringem Geräuschpegel für mobile und stationäre Anwendungen.

Dieser Stromerzeuger ist leise und kompakt, die gute Zugänglichkeit zu den verschiedenen Baugruppen des Stromerzeugers vereinfacht deutlich die Wartungsmaßnahmen.

Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden : Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER DIESEL 6000 A SILENCE UK C5

 

Beschreibung DIESEL 6000 A SILENCE UK C5
Max. Leistung (kW) 4,9
Max. Leistung LTP (kVA) 4,9
Nennleistung COP (kW) 4,16
Phasenanzahl Einphasig
Nennspannung (V) 230
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) 92
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) 63
Kraftstoff Diesel
Motor marke REHLKO
Motor Typ KD15-440E_C5
Start Elektrisch
Tank (L) 27,0
Autonomie 75% (h) 22,5
Länge (cm) 99,0
Breite (cm) 61,5
Höhe (cm) 96,0
Gewicht (lbs) 201,0
Zurück zum Anfang