facebook

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

STROMERZEUGER DIESEL 6500 TA XL C5

Referenz -3499231003770

STROMERZEUGER DIESEL 6500 TA XL C5
  • Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • Hohe Tankkapazität
  • Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler und die APM202 Steuerung
  • Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
3 916.33€ zzgl. MwSt.
empfohlener Verkaufspreis: 4 699.60€ inkl. MwSt.
Davon Öko-Beteiligung:2.33€
Quantität : 
+
-
Auf Lager
In den Warenkorb legen
Ein Angebot anfragen

Leistung

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

Achat restreint

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER DIESEL 6500 TA XL C5

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.

GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann.
TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu:
- Die Liste der Generatoren
- Die Wartungsfälligkeiten
- Eine Unterhaltsbeihilfe
- Die Karte der Reseller-Partner

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

ÖLMANGELSICHERUNG
Dank dieser Funktion läuft der Motor nicht an oder wird ausgeschaltet, wenn bei Benzinmotoren der Ölstand und bei Dieselmotoren der Öldruck zu gering ist: Somit ist Ihr Stromerzeuger perfekt geschützt.

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER DIESEL 6500 TA XL C5

 

BeschreibungDIESEL 6500 TA XL C5
Max. Leistung (kW)5,2
Max. Leistung LTP (kVA)6,5
Nennleistung COP (kW)4,16
PhasenanzahlDreiphasig
Nennspannung (V)400
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)108
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)79
KraftstoffDiesel
Motor markeKOHLER
Motor TypKD15-440E_C5
StartElektrisch
Tank (L)16,0
Autonomie 75% (h)13,3
Steckdose 50Hz1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Anzeige + APM202
Länge (cm)81,0
Breite (cm)55,5
Höhe (cm)59,0
Gewicht (lbs)111,0
Zurück zum Anfang