facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » » STROMERZEUGER HX 3000 TB UK C5
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

STROMERZEUGER HX 3000 TB UK C5

Referenz -3499231003930

STROMERZEUGER HX 3000 TB UK C5
  • Robustes und leistungsfähiges Material
  • Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
  • Profi-Motor HONDA

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Dieses Produkt wird am 12/08/2026 im Lager sein.

Leistung

Anwendungen

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER HX 3000 TB UK C5

Robustheit, Langlebigkeit und einfache Bedienung bei wiederholter Anwendung und schwierigen Einsatzbedingungen.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER HX 3000 TB UK C5

 

BeschreibungHX 3000 TB UK C5
Max. Leistung (kW)2,7
Max. Leistung LTP (kVA)2,7
Nennleistung COP (kW)2,40
PhasenanzahlEinphasig
Nennspannung (V)230
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)95
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)67
KraftstoffBenzin
Motor markeHONDA
Motor TypGX200_C5
StartReversierstart
Tank (L)3,1
Autonomie 75% (h)2,4
Länge (cm)59,0
Breite (cm)46,0
Höhe (cm)43,0
Gewicht (lbs)43,0
Zurück zum Anfang