facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

STROMERZEUGER HX 6000 C5

Referenz -3499231003978

STROMERZEUGER HX 6000 C5
  • Robustes und leistungsfähiges Material
  • Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
  • Profi-Motor HONDA

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager

Leistung

Anwendungen

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

Click & Collect+

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER HX 6000 C5

Robustheit, Langlebigkeit und einfache Bedienung bei wiederholter Anwendung und schwierigen Einsatzbedingungen.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER HX 6000 C5

 

BeschreibungHX 6000 C5
Max. Leistung (kW)5,6
Max. Leistung LTP (kVA)5,6
Nennleistung COP (kW)4,80
PhasenanzahlEinphasig
Nennspannung (V)230
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)97
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)69
KraftstoffBenzin
Motor markeHONDA
Motor TypGX390_C5
StartReversierstart
Tank (L)6,1
Autonomie 75% (h)2,4
Steckdose 50Hz1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz
Länge (cm)77,0
Breite (cm)57,0
Höhe (cm)59,0
Gewicht (lbs)81,5
Zurück zum Anfang