facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

STROMERZEUGER HXC 7500 T C5

Referenz -3499231004104

STROMERZEUGER HXC 7500 T C5
  • Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
  • Profi-Motor HONDA
  • Robustes und leistungsfähiges Material

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager

Leistung

Anwendungen

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER HXC 7500 T C5

Robustheit, Langlebigkeit und einfache Bedienung bei wiederholter Anwendung und schwierigen Einsatzbedingungen.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER HXC 7500 T C5

 

BeschreibungHXC 7500 T C5
Max. Leistung (kW)5,7
Max. Leistung LTP (kVA)7,1
Nennleistung COP (kW)4,80
PhasenanzahlDreiphasig
Nennspannung (V)400
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)100
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)72
KraftstoffBenzin
Motor markeHONDA
Motor TypGX390_C5
StartReversierstart
Tank (L)6,1
Autonomie 75% (h)2,4
Steckdose 50Hz1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz
Länge (cm)71,5
Breite (cm)57,0
Höhe (cm)59,0
Gewicht (lbs)78,5
Zurück zum Anfang