facebook

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

STROMERZEUGER INVERTER PRO 3000 E C5

Referenz -3499231003091

STROMERZEUGER INVERTER PRO 3000 E C5
  • Ergonomisches Material leicht und kompakt
  • Sehr leise
  • Ausgang 12V
  • Qualitätsstrom
  • Geringer Verbrauch

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
3 162.33€ zzgl. MwSt.
empfohlener Verkaufspreis: 3 794.80€ inkl. MwSt.
Davon Öko-Beteiligung:2.33€
Quantität : 
+
-
Auf Lager
In den Warenkorb legen
Ein Angebot anfragen

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

Achat restreint

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER INVERTER PRO 3000 E C5

Wirkungsgrad und Geräuschniveau einer Spitzenausrüstung ideal geeignet für regelmäßige und häufige Einsätze.

TECHNOLOGIE INVERTER Diese neue leistungsstarke Technologie sorgt für die Stabilität von Spannung und Frequenz Ihres Stromerzeugers innerhalb eines Bereiches von + oder - 1 % der Nennleistung. Dank dieser hohen Präzision können Strom von hoher Qualität erzeugt und anspruchsvollste Geräte ohne Risiko versorgt werden.

AUSGANG 12V Erlaubt die Versorgung von mit 12 V arbeitenden Geräten und insbesondere das Wiederaufladen der Batterien. Die Verbindungkabel sind enthalten.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER INVERTER PRO 3000 E C5

 

BeschreibungINVERTER PRO 3000 E C5
Max. Leistung (kW)3,0
Max. Leistung LTP (kVA)3,0
Nennleistung COP (kW)2,80
PhasenanzahlEinphasig
Nennspannung (V)230
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)88
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)59
KraftstoffBenzin
Motor markeYAMAHA
Motor TypMZ175_C5
StartElektroanlasser
Tank (L)13,0
Autonomie 75% (h)10,0
Länge (cm)68,0
Breite (cm)44,5
Höhe (cm)55,5
Gewicht (lbs)78,0
Zurück zum Anfang