facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

STROMERZEUGER K20C5-ALIZE

Referenz -3499231009031

STROMERZEUGER K20C5-ALIZE
  • Profi-Motor von KOHLER, wassergekühlt
  • Kompletter Stromerzeuger mit 2 Jahren Garantie
  • Komplette Schaltanlage
  • Niedriger Geräuschpege
  • Hohe Tankkapazität

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Dieses Produkt wird am 26/10/2026 im Lager sein.

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER K20C5-ALIZE

Eine extrem leistungsfähige Technologie für eine regelmäßige und intensive Anwendung, bei der viel Energie und ein niedriger Schallpegel gefragt sind.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER K20C5-ALIZE

 

Beschreibung K20C5-ALIZE
Max. Leistung ESP (kWe) 15,20
Leistung ESP (kVA) 19,00
Max. Leistung PRP (kWe)  
Phasenanzahl Dreiphasig
Nennspannung (V) 400
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) 87
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) 58
Kraftstoff Diesel
Motor marke Rehlko
Motor Typ KDI1903M-EU5
Tank (L) 50,0
Autonomie 75% (h) 15,2
Steckdose 50Hz 1 Anschluss 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 230V 16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 400V 32A - Schutzschalter + Differentialschutz + Betriebsstundenzähler 30mA + APM303
Länge (cm) 180,0
Breite (cm) 75,0
Höhe (cm) 128,0
Gewicht (lbs) 643,0
Zurück zum Anfang