facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel

>
logo-Rehlko
» » » STROMERZEUGER PERFORM 3000 C5
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

STROMERZEUGER PERFORM 3000 C5

Referenz -3499231003527

STROMERZEUGER PERFORM 3000 C5
  • Kompakter Rahmen mit Stoßband
  • Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager

Leistung

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

Click & Collect+

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER PERFORM 3000 C5

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.

QUAD CLEAN LUFTFILTER Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER PERFORM 3000 C5

 

BeschreibungPERFORM 3000 C5
Max. Leistung (kW)2,8
Max. Leistung LTP (kVA)2,8
Nennleistung COP (kW)2,40
PhasenanzahlEinphasig
Nennspannung (V)230
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)96
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)67
KraftstoffBenzin
Motor markeREHLKO
Motor TypCH270_C5
StartReversierstart
Tank (L)4,1
Autonomie 75% (h)3,2
Steckdose 50Hz2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz
Länge (cm)65,0
Breite (cm)51,0
Höhe (cm)46,0
Gewicht (lbs)47,0
Zurück zum Anfang