facebook

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » » STROMERZEUGER PERFORM 6500 C5
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

STROMERZEUGER PERFORM 6500 C5

Referenz -3499231921098

STROMERZEUGER PERFORM 6500 C5
  • Kompakter Rahmen mit Stoßband
  • Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager
Ein Angebot anfragen

Leistung

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

Click & Collect+

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER PERFORM 6500 C5

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

GROSS DIMENSIONIERTER GENERATOR Der ideal für die Versorgung von elektronischen Geräten geeignete groß dimensionierte Generator gewährleistet die Energieversorgung des Stromerzeugers. Mit seiner Harmonischen der unteren Ordnung sind die Spannungs- und Frequenzschwankungen des gelieferten Stroms sehr begrenzt und er kann gleichzeitig Laststöße beim Anlaufen gut wegstecken.

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER PERFORM 6500 C5

 

BeschreibungPERFORM 6500 C5
Max. Leistung (kW)6,3
Max. Leistung LTP (kVA)6,3
Nennleistung COP (kW)4,80
PhasenanzahlEinphasig
Nennspannung (V)230
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)97
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)69
KraftstoffBenzin
Motor markeKOHLER
Motor TypCH440_C5
StartReversierstart
Tank (L)7,3
Autonomie 75% (h)2,8
Steckdose 50Hz1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz
Länge (cm)81,0
Breite (cm)55,0
Höhe (cm)59,0
Gewicht (lbs)92,0
Zurück zum Anfang