facebook
instagram
linkedin
youtube
Français
English
German
Espanol
Euro
GBP
>
Händlernetz ; Ihr Einkaufspreis
Kontakt
Ihr Konto
Email-Adresse :
Passwort :
>
Erstellen Sie ein Konto
Ich habe mein Passwort vergessen
Ihr wagen
Kein Artikel
Nachrichten
Stromerzeuger
Stromerzeuger :Baustelle
Stromerzeuger :Freizeit und Caravaning
Stromerzeuger :Renovierungsarbeiten
Stromerzeuger : notstromversorgung im haushalt
Stromerzeuger :Stationäre Hilfe
Stromerzeuger : gewerbliche Nutzung
Schweißaggregate
Motorpumpen
Zubehör
Zubehör : Handling
Zubehör : Inbetriebnahme
Zubehör : Wartung
Bibliothek
Support
Hilfe bei der Auswahl
Einen Stromerzeuger auswählen
Ein Schweißstromerzeuger auswählen
Eine Motorpumpe auswählen
Anwendungshinweise
Anwendung eines Stromerzeugers
Anwendung eines Schweißstromerzeugers
Anwendung einer Motorpumpe
Videoanleitung
Wartungshinweise
Routinemäßige Wartungsarbeiten
Stromerzeuger, Schweißstromerzeuger oder Motorpumpe entstauben und reinigen
Stromerzeuger, Schweißstromerzeuger oder Motorpumpe abstellen
Generator Smart Care
Geltende Normen
Serviceleistungen
Notfall- und Kundenservice
Ersatzteile
Einen Händler finden
KOHLER Portable
Über KOHLER Portable
Nachrichten
Stromerzeuger
Stromerzeuger :Baustelle
Stromerzeuger :Freizeit und Caravaning
Stromerzeuger :Renovierungsarbeiten
Stromerzeuger : notstromversorgung im haushalt
Stromerzeuger :Stationäre Hilfe
Stromerzeuger : gewerbliche Nutzung
Schweißaggregate
Motorpumpen
Zubehör
Zubehör : Handling
Zubehör : Inbetriebnahme
Zubehör : Wartung
Bibliothek
Support
Hilfe bei der Auswahl
Einen Stromerzeuger auswählen
Ein Schweißstromerzeuger auswählen
Eine Motorpumpe auswählen
Anwendungshinweise
Anwendung eines Stromerzeugers
Anwendung eines Schweißstromerzeugers
Anwendung einer Motorpumpe
Videoanleitung
Wartungshinweise
Routinemäßige Wartungsarbeiten
Stromerzeuger, Schweißstromerzeuger oder Motorpumpe entstauben und reinigen
Stromerzeuger, Schweißstromerzeuger oder Motorpumpe abstellen
Generator Smart Care
Geltende Normen
Serviceleistungen
Notfall- und Kundenservice
Ersatzteile
Einen Händler finden
KOHLER Portable
Über KOHLER Portable
>
Mein Konto
Filtern nach
Leistung
Intensité
Förderhöhe
17
27
32
57
26
25
Anwendungen
Baustelle
Renovierungsarbeiten
Stationäre Hilfe
Notstromversorgung im haushalt
Freizeit und Caravaning
Gewerbliche nutzung
Geografisches Gebiet
UK - Irland
Europa
Außerhalb Europas
Kraftstoff
Diesel
Benzin
Gemisch (bleifrei + 2 % Öl)
Tension
Einphasig
Dreiphasig
Art der Flüssigkeit
Pumpen von stark verschmutztem Wasser
Pumpen von klarem oder kaum verschmutztem Wasser
Hochdruckbetrieb
Pumpen von Schmutzwasser
Durchmesser
Art des Zubehörs
Wartungssatz
Generator Smart Care
Hebebügel
Radsatz
Koppelungskabel
Automatischer netzumschalter
Adapter für industrie-steckdose
Drahtlose fernbedienung
Manuelle quellenumschalter
Strahlrohrsatz
Schweissausrüstung
Leitungssatz
Schnellkupplungen
Aufbewahrungswanne
Öldosen
Schutzhülle
Fehlerstromschutz
Steckersatz
Erdungsstab
Zubehör für
Stromerzeuger
Schweissgerät
Motorpumpe
Click & Collect+
Da
Dokumententyp
Datenblatt
Geschäftsdokument
Product Bulletin
Art des Produkts
Stromerzeuger
Schweissgerät
Motorpumpe
Produkt
-----
Alle Produkte
WELDARC 300 TE XL C5
PERFORM 6500 C5
PERFORM 6500 C5 RCD
PERFORM 6500 XL C5 RCD
PERFORM 6500 XL C5
K20 C5
ST 2.38 C5
TR 2.35 C5
CLEAR 1.7 C5
ST 3.60 C5
HP 2.26 C5
XT 3.78 C5
TRASH 3 C5
TRASH 4 C5
DIESEL 4000 C5
DIESEL 4000 E XL C5
DIESEL 6000 E XL C5
DIESEL 6000 A XL C5
DIESEL 6500 TE XL C5
DIESEL 6500 TA XL C5
DIESEL 10000 A XL STAND-BY
DIESEL 15000 TA XL STAND-BY
DIESEL 6000 A SILENCE C5
DIESEL 6500 TA SILENCE C5
DIESEL 10 LC A SILENCE C5
DIESEL 15 LC TA SILENCE C5
DIESEL 12 LC A SILENCE C5
DIESEL 16 LC TA SILENCE C5
Budget
Suchen
Zurücksetzen
Startseit
»
Support
»
Wartungshinweise
»
Stromerzeuger, Schweißstromerzeuger oder Motorpumpe abstellen
Folgen Sie diesen Schritten für eine gute Überwinterung Ihres Geräts:
Alle Außenteile des Geräts sorgfältig reinigen.
Alle rotierenden Teile schmieren.
Kraftstoff aus dem Motor ablassen, um jegliche Ablagerungen zu vermeiden.
Das Motoröl ablassen und dann neues Öl einfüllen.
Die Zündkerze herausschrauben und 3 cm3 Öl einfüllen.
Den Motor 2 oder 3 Mal laufen lassen, um das Öl zu verteilen.
Den Zustand des Luftfilters überprüfen und bei Bedarf reinigen oder auswechseln.
E-mail