facebook

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » Stromerzeuger :Freizeit und Caravaning
Stromerzeuger :Freizeit und Caravaning

Stromerzeuger :Freizeit und Caravaning

KOHLER bietet ein spezielles Sortiment an Stromerzeugern für Wohnmobile, aber auch für Lieferwagen, Kastenwagen und Wohnwagen. Diese Stromerzeuger wurden entwickelt, um Sie auf Reisen und unterwegs zu begleiten. Sie sind sowohl leicht als auch kompakt und bieten so einen hohen Bedienkomfort. Hochwertige, leise und platzsparende Stromerzeuger, deren Betrieb andere Reisende nicht stört. Stromerzeuger, die Ihre empfindlichen elektronischen Geräte wie Computer, Telefone und Tablets bei Bedarf mit hochwertigem Strom versorgen. Stromerzeuger für Wohnmobile ermöglichen Ihnen eine völlig unabhängige Stromversorgung, sodass Sie ganz beruhigt auf Reisen gehen können. Stromerzeuger mit Invertertechnologie sind laufruhiger, emittieren weniger Schadstoffe und verbrauchen weniger.

Filtern nach

Produktanzahl : 3
STROMERZEUGER INVERTER PRO 2000 C5
Leistung :
1.8 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER INVERTER PRO 2000 C5
  • Ergonomisches Material leicht und kompakt
  • Sehr leise
  • Ausgang 12V
  • Qualitätsstrom
  • Geringer Verbrauch
STROMERZEUGER INVERTER PRO 3000 E C5
Leistung :
3.0 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER INVERTER PRO 3000 E C5
  • Ergonomisches Material leicht und kompakt
  • Sehr leise
  • Ausgang 12V
  • Qualitätsstrom
  • Geringer Verbrauch
STROMERZEUGER PRESTIGE 3000 C5
Leistung :
2.8 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER PRESTIGE 3000 C5
  • Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • Hohe Tankkapazität
  • Schall- und stoßdämmende Platten
  • Robustes und leistungsfähiges Material