facebook

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » Stromerzeuger : gewerbliche Nutzung
Stromerzeuger : gewerbliche Nutzung

Stromerzeuger : gewerbliche Nutzung

KOHLER bietet professionellen Köchen und Straßenhändlern eine zuverlässige und geräuscharme Lösung, um ihre Kunden in Ruhe zu bedienen. Entdecken Sie unsere Stromerzeuger für den ambulanten Handel, die professionelle Anforderungen erfüllen. Unsere Stromerzeuger sind zuverlässig und leise, damit Foodtrucks ihren täglichen Betrieb sorgenfrei und an jedem Ort durchführen können. Stromerzeuger mit Invertertechnologie sind laufruhiger und emittieren weniger Schadstoffe. Der leise Betrieb bedeutet mehr Komfort für Ihre Kunden, wobei jedoch immer die für Ihre Arbeit erforderliche Leistung zur Verfügung steht, Diese Invertertechnologie optimiert auch den Kraftstoffverbrauch.

Filtern nach

Produktanzahl : 3
STROMERZEUGER INVERTER PRO 2000 C5
Leistung :
1.8 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER INVERTER PRO 2000 C5
  • Ergonomisches Material leicht und kompakt
  • Sehr leise
  • Ausgang 12V
  • Qualitätsstrom
  • Geringer Verbrauch
STROMERZEUGER INVERTER PRO 3000 E C5
Leistung :
3.0 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER INVERTER PRO 3000 E C5
  • Ergonomisches Material leicht und kompakt
  • Sehr leise
  • Ausgang 12V
  • Qualitätsstrom
  • Geringer Verbrauch
STROMERZEUGER PRESTIGE 3000 C5
Leistung :
2.8 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER PRESTIGE 3000 C5
  • Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • Hohe Tankkapazität
  • Schall- und stoßdämmende Platten
  • Robustes und leistungsfähiges Material