facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » Stromerzeuger : notstromversorgung im haushalt
Stromerzeuger : notstromversorgung im haushalt

Stromerzeuger : notstromversorgung im haushalt

In unserem Sortiment finden Sie einen passenden Stromerzeuger für Ihr Haus. Mit einem Stromerzeuger für zu Hause schützen Sie sich vor Stromausfällen. Er ermöglicht Ihnen, weiter zu heizen, Ihre Fensterläden zu öffnen und Ihre Lebensmittel frisch zu halten und zu konservieren. Ein Notstromerzeuger für Ihre Wohnung sorgt dafür, dass Sie auch bei Stromausfällen Ihr Leben unter akzeptablen Bedingungen weiterführen können. Als tragbare Stromquelle kann er Ihnen aber auch sonst im Alltag helfen.
Sie sollten den Stromerzeuger für Ihr Haus jedoch sorgfältig auswählen, damit er alle Ihre Erwartungen erfüllt. KOHLER bietet eine große Auswahl an leisen, leistungsstarken und zuverlässigen Stromerzeugern an.
Ein Notstromerzeuger kann von einem Elektriker unter Verwendung eines manuellen oder automatischen Quellenumschalters installiert werden. So ist Ihr Haus immer sicher mit Strom versorgt.

Filtern nach

Produktanzahl : 80
STROMERZEUGER DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5
Leistung :
8.3 kW
Kraftstoff :
Diesel
STROMERZEUGER PERFORM 3000 C5
Leistung :
2.8 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER PERFORM 3000 XL C5
Leistung :
2.8 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER PERFORM 4500 C5
Leistung :
4.0 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER PERFORM 4500 XL C5
Leistung :
4.0 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER PERFORM 4500 XL AVR C5
Leistung :
4.0 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER PERFORM 5500 T C5
Leistung :
4.5 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER PERFORM 5500 T XL C5
Leistung :
4.5 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER PERFORM 7500 T C5
Leistung :
6.5 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER PERFORM 7500 T XL C5
Leistung :
6.5 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER DIESEL 10 LC A SILENCE C5
Leistung :
8.3 kW
Kraftstoff :
Diesel
STROMERZEUGER DIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5
Leistung :
8.8 kW
Kraftstoff :
Diesel
STROMERZEUGER DIESEL 15 LC TA SILENCE C5
Leistung :
8.8 kW
Kraftstoff :
Diesel
STROMERZEUGER DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5
Leistung :
4.9 kW
Kraftstoff :
Diesel
STROMERZEUGER DIESEL 6000 A SILENCE C5
Leistung :
4.9 kW
Kraftstoff :
Diesel
STROMERZEUGER DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5
Leistung :
5.2 kW
Kraftstoff :
Diesel
STROMERZEUGER DIESEL 6500 TA SILENCE C5
Leistung :
5.2 kW
Kraftstoff :
Diesel
STROMERZEUGER TECHNIC 10000 A AVR C5
Leistung :
10.3 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER TECHNIC 10000 A C5
Leistung :
10.3 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER TECHNIC 15000TA AVR C5
Leistung :
11.5 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER TECHNIC 15000TA C5
Leistung :
11.5 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER TECHNIC 6500 A AVR C5
Leistung :
6.3 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER TECHNIC 6500 E AVR C5
Leistung :
6.3 kW
Kraftstoff :
Benzin
STROMERZEUGER TECHNIC 6500 E C5
Leistung :
6.3 kW
Kraftstoff :
Benzin