facebook

instagram

linkedin

youtube

Ihr wagen
Kein Artikel
>
logo-Rehlko
» » » STROMERZEUGER TECHNIC 10000 A AVR C5 RCD
Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Aktie :

KOHLER | Portable wird zu Rehlko, mehr erfahren

STROMERZEUGER TECHNIC 10000 A AVR C5 RCD

Referenz -3499231920992

STROMERZEUGER TECHNIC 10000 A AVR C5 RCD
  • Integrierter Differentialschutz
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
  • Hohe Tankkapazität
  • Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler und die APM202 Steuerung

Technisches Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen
Quantität : 
+
-
Auf Lager

Leistung

Geografisches Gebiet

Kraftstoff

Tension

BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER TECHNIC 10000 A AVR C5 RCD

Überlegene Kapazität und Widerstandsfähigkeit für den täglichen professionellen Einsatz.

Der GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box in Verbindung mit einer Smartphone-App, die sich an alle tragbaren Generatoren der Marke anpasst und die Wartungsverfolgung ermöglicht.

Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden : Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

AVR Durch die elektronische Spannungsregelung im Bereich +/- 2%, je nach Modell, vermeidet der AVR jedes Risiko der Beschädigung von Kesselreglern und anderen elektronisch geregelten Ausrüstungen.

Zurück zum Anfang
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMERZEUGER TECHNIC 10000 A AVR C5 RCD

 

BeschreibungTECHNIC 10000 A AVR C5 RCD
Max. Leistung (kW)10,3
Max. Leistung LTP (kVA)10,3
Nennleistung COP (kW)8,40
PhasenanzahlEinphasig
Nennspannung (V)230
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)97
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)69
KraftstoffBenzin
Motor markeREHLKO
Motor TypCH680_C5
StartElektrisch
Tank (L)35,0
Autonomie 75% (h)7,0
Steckdose 50Hz1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202 + Differenzialschutz
Länge (cm)89,5
Breite (cm)57,0
Höhe (cm)77,0
Gewicht (lbs)180,0
Zurück zum Anfang