facebook

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » Elegir su grupo de soldadura

Elegir su grupo de soldadura | Kohler-SDMO

 

Elegir su grupo de soldadura

La elección de un grupo de soldadura se realiza en función de diversos criterios: la frecuencia de utilización, los tipos de electrodos usados y la potencia exacta necesaria.

En función de estos tres parámetros, encontrará el grupo electrógeno correspondiente a sus necesidades, sea de gasolina o diésel y con depósito pequeño o grande.

 

Frecuencia de utilización de un grupo de soldadura 

 

El elemento principal que caracteriza el grupo de soldadura es su amperaje. Normalmente se indica al 35 % (utilización normal) y al 60 % (utilización intensiva).

 

Las versiones diésel están particularmente recomendadas para las utilizaciones intensivas pues su autonomía puede llegar a doblar la de las versiones de gasolina.

 

Un grupo de soldadura de tensión continua permite trabajar con todos los tipos de electrodos y en materiales muy técnicos.

 

En resumen, usted utiliza su grupo de soldadura de forma :

Regular : Gama WELDARC INTENS : Motorización de gasolina

 

Elegir su grupo de soldadura

 

 

¿Qué tipo de electrodos elegir para mi grupo de soldadura?

Elegir su grupo de soldadura

Aunque los grupos de soldadura KOHLER-SDMO permiten la utilización de distintos tipos de electrodos, es importante elegirlos con su cliente en función de las utilizaciones.

  • Rutilo : electrodo de uso habitual y gran flexibilidad de utilización.
  • Celulósico : electrodo adaptado a la soldadura descendente.
  • Básico : electrodo para el montaje técnico de alta seguridad. Esta utilización es la recomendada para las piezas sometidas a exigencias mecánicas importantes. Necesita una corriente de soldadura continua.

Potencia exacta necesaria de un grupo de soldadura 

Gracias a sus salidas auxiliares, los grupos de soldadura pueden hacer de grupos electrógenos estándar.

Tendrá que elegir el modelo según los mismos criterios que los demás grupos electrógenos de la gama Portable Power.

 

Recuerde también que es importante tener en cuenta:

El diámetro de la barra, que depende de la intensidad del régimen de soldadura.

Ejemplo :
Diámetro de barra hasta 4 mm = 180 A mín
Diámetro de barra hasta 5 mm = 300 A mín