facebook

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » Elegir una motobomba

Elegir una motobomba | Kohler-SDMO

 

Elegir una motobomba

Una motobomba es una bomba totalmente autónoma (no necesita ninguna conexión eléctrica). Permite la extracción desde cualquier río o curso de agua... así como evacuar fluidos de forma totalmente independiente gracias a la gasolina o el gasóleo. Para aconsejar bien a sus clientes, cerciórese de la naturaleza del líquido, la altura de elevación y el caudal para conocer la potencia necesaria.

 

¿Cuál es la naturaleza del líquido para mi motobomba?

 

Dado que no todos los líquidos que se han de bombear tienen las mismas características, las motobombas KOHLER-SDMO responden a múltiples aplicaciones según:

 

Calidad del agua :

Aguas claras o cargadas : La gama AQUALINE INTENS ofrece 2 versiones en función de la calidad del agua que se ha de bombear :

  • La versión CLEAR 1.7 es una pequeña motobomba para el bombeo de aguas claras,
  • Las versiones ST 2.36 C5 y ST 3.60 C5, recomendadas para aguas claras como las actividades de tipo piscicultura, trasvase de piscinas...
  • Las versiones TR 2.36 C5 y TR 3.60 C5, especialmente diseñadas para aguas poco cargadas, en particular para proceder al bombeo de zanjas fangosas, excavaciones, lodazales...

Aguas muy cargadas y alta presión : Las motobombas AQUALINE SPECIALIST desglosan su tecnicidad en 3 tipos de utilización:

  • La HP 2.26 C5 realiza una limpieza eficaz de suelos, terrazas, motores agrícolas u obras de construcción. Se muestra también extremadamente valiosa como primer recurso en caso de incendio.
  • Los modelos XT 3.78 C5, TRASH 3 C5 y TRASH 4 C5, se han diseñado para las aguas muy cargadas, en particular las utilizaciones extremas e intensivas y admiten partículas sólidas de 20 a 30 mm.

 

El caudal y la presión necesarios en función de las pérdidas de carga.

Elegir una motobomba

 

 

¿Qué altura de elevación para mi motobomba?

altura de elevación motobomba

La elevación es mayor o menor según la configuración de la instalación o la aplicación (achicado, aspersión, irrigación, vaciado, lavado). Su cálculo se realiza a partir de :

 

  • La altura de aspiración: es la altura entre el nivel del agua bombeada y el eje de la bomba. Por razones físicas, no puede superar los 8 m por encima del nivel del mar.
  • La altura de escape: es la altura entre el eje de la bomba y el punto más elevado de la red.
  • La pérdida de carga: se trata de la resistencia que encuentra el agua en las tuberías. Se calcula en función de la longitud, el diámetro y la calidad de los tubos, su forma y el número de accesorios (en general se tomará el 20 %).

¿Qué potencia elegir para mi motobomba? 

El caudal y la altura de escape constituyen los principales criterios de elección de su motobomba. Es importante hacer el cálculo de potencia necesario teniendo en cuenta :

  • El caudal (se determina trasladando la altura de elevación en metros a la curva de referencia de la motobomba, se expresa en l/min).
  • La altura de elevación (se la divide por 10 para obtener una presión en bar). Si esta presión es insuficiente, se tendrá que seleccionar un modelo más potente.