facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » GRUPO DE SOLDADURA VX 200/4 C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO DE SOLDADURA VX 200/4 C5

Referencia -3499231003275

GRUPO DE SOLDADURA VX 200/4 C5
  • Motor Profesional HONDA
  • Grupo garantizado 3 años
  • Depósito de almacenamiento ligero integrado
  • Material robusto y potente
  • Salida auxiliar monofásica

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock

Intensité

Zona geográfica

Combustible

Tension

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO DE SOLDADURA VX 200/4 C5

Grupos de soldadura utilizables como complemento en obras desprovistas de electricidad

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO DE SOLDADURA VX 200/4 C5

 

DescripciónVX 200/4 C5
Potencia max (kW)4,0
Potencia max (kVA)4,0
Regimen de soldadura normal 35% (A)200
Regimen de soldadura intensivo 60% (A)170
Diámetro mini del alambre de soldar (mm)1.6
Diámetro maxi del alambre de soldar (mm)4
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)96
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)68
CombustibleGasolina
Marca motorHONDA
Tipo motorGX390_C5
ArranqueLanzador
Depósito (L)6,1
Autonomía 75% (h)2,4
Tipo de toma 50 Hz2 tomas 230V 10/16A - disyuntor
Longitud (cm)88,0
Anchura (cm)57,0
Altura (cm)55,5
Peso (kg)100,0
Volver al principio