| Descripción | VXC 200/4 C5 |
| Potencia max (kW) | 4,0 |
| Potencia max (kVA) | 4,0 |
| Regimen de soldadura normal 35% (A) | 200 |
| Regimen de soldadura intensivo 60% (A) | 170 |
| Diámetro mini del alambre de soldar (mm) | 1.6 |
| Diámetro maxi del alambre de soldar (mm) | 4 |
| Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) | 100 |
| Nivel de presión acústica @7m en dB(A) | 72 |
| Combustible | Gasolina |
| Marca motor | HONDA |
| Tipo motor | GX390_C5 |
| Arranque | Lanzador |
| Depósito (L) | 6,1 |
| Autonomía 75% (h) | 2,4 |
| Tipo de toma 50 Hz | 2 tomas 230V 10/16A - disyuntor |
| Longitud (cm) | 87,0 |
| Anchura (cm) | 57,0 |
| Altura (cm) | 55,5 |
| Peso (kg) | 99,0 |