facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 180 DE EXPORT
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 180 DE EXPORT

Referencia -3499231004500

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 180 DE EXPORT
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Grupo garantizado 3 años
  • Consumo reducido
  • Depósito de almacenamiento ligero integrado
  • Excelente relación resultado/precio

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock

Intensité

Zona geográfica

Combustible

Tension

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 180 DE EXPORT

La gama ofrece una solución 2 en 1, grupo electrogéno + grupo de soldadura, con una autonomía que puede alcanzar el duplicado de las versiones gasolina para usos intensivos.

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 180 DE EXPORT

 

DescripciónWELDARC 180 DE EXPORT
Potencia max (kW)4,0
Potencia max (kVA)4,0
Regimen de soldadura normal 35% (A)180
Regimen de soldadura intensivo 60% (A)145
Diámetro mini del alambre de soldar (mm)1.6
Diámetro maxi del alambre de soldar (mm)4
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)108
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)79
CombustibleCombustible diesel
Marca motorREHLKO
Tipo motorKD440E
ArranqueEléctrico
Depósito (L)5,0
Autonomía 75% (h)4,2
Tipo de toma 50 Hz2 tomas 230V 10/16A - disyuntor
Longitud (cm)81,0
Anchura (cm)55,5
Altura (cm)59,0
Peso (kg)103,0
Volver al principio