facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 200 C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 200 C5

Referencia -3499231004111

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 200 C5
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Grupo garantizado 3 años
  • Excelente relación resultado/precio
  • Consumo reducido
  • Depósito de almacenamiento ligero integrado

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock

Intensité

Zona geográfica

Combustible

Tension

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 200 C5

La gama ofrece una solución 2 en 1, grupo electrogéno + grupo de soldadura, potente y adaptada a una utilización regular.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos,diseñados para expulsar las particulas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 200 C5

 

DescripciónWELDARC 200 C5
Potencia max (kW)4,0
Potencia max (kVA)4,0
Regimen de soldadura normal 35% (A)200
Regimen de soldadura intensivo 60% (A)170
Diámetro mini del alambre de soldar (mm)1.6
Diámetro maxi del alambre de soldar (mm)4
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)99
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)69
CombustibleGasolina
Marca motorREHLKO
Tipo motorCH440_C5
ArranqueLanzador
Depósito (L)7,3
Autonomía 75% (h)2,8
Tipo de toma 50 Hz2 tomas 230V 10/16A - disyuntor
Longitud (cm)81,0
Anchura (cm)55,5
Altura (cm)59,0
Peso (kg)95,5
Volver al principio