facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 220 T C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 220 T C5

Referencia -3499231004128

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 220 T C5
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Grupo garantizado 3 años
  • Excelente relación resultado/precio
  • Consumo reducido
  • Depósito de almacenamiento ligero integrado

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock

Potencia

Intensité

Zona geográfica

Combustible

Tension

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 220 T C5

La gama ofrece una solución 2 en 1, grupo electrogéno + grupo de soldadura, potente y adaptada a una utilización regular.

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos,diseñados para expulsar las particulas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 220 T C5

 

DescripciónWELDARC 220 T C5
Potencia max (kW)5,7
Potencia max (kVA)7,1
Regimen de soldadura normal 35% (A)200
Regimen de soldadura intensivo 60% (A)170
Diámetro mini del alambre de soldar (mm)1.6
Diámetro maxi del alambre de soldar (mm)4
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)99
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)69
CombustibleGasolina
Marca motorREHLKO
Tipo motorCH440_C5
ArranqueLanzador
Depósito (L)7,3
Autonomía 75% (h)2,8
Tipo de toma 50 Hz1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor
Longitud (cm)81,0
Anchura (cm)55,5
Altura (cm)59,0
Peso (kg)96,5
Volver al principio