facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 300 TDE XL EXPORT
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 300 TDE XL EXPORT

Referencia -3499231004517

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 300 TDE XL EXPORT
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Grupo garantizado 3 años
  • Grán Autonomía
  • Arranque eléctrico con baterias sin mantenimiento
  • Chasis compacto con paneles de protección contra los choques

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock

Intensité

Zona geográfica

Combustible

Tension

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 300 TDE XL EXPORT

La gama ofrece una solución 2 en 1, grupo electrogéno + grupo de soldadura, con una autonomía que puede alcanzar el duplicado de las versiones gasolina para usos intensivos.

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 300 TDE XL EXPORT

 

DescripciónWELDARC 300 TDE XL EXPORT
Potencia max (kW)7,0
Potencia max (kVA)8,8
Regimen de soldadura normal 35% (A)300
Regimen de soldadura intensivo 60% (A)250
Diámetro mini del alambre de soldar (mm)1.6
Diámetro maxi del alambre de soldar (mm)5
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)109
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)80
CombustibleCombustible diesel
Marca motorREHLKO
Tipo motorKD425-2
ArranqueEléctrico
Depósito (L)35,0
Autonomía 75% (h)20,6
Tipo de toma 50 Hz1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + contador horario + protección diferencial
Longitud (cm)89,5
Anchura (cm)57,0
Altura (cm)77,0
Peso (kg)188,0
Volver al principio