facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 300 TE XL C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 300 TE XL C5

Referencia -3499231921111

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 300 TE XL C5
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Grupo garantizado 3 años
  • Grán Autonomía
  • Arranque eléctrico con baterias sin mantenimiento
  • Chasis compacto con paneles de protección contra los choques

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Disponible en stock a partir del 16/07/2026.

Intensité

Zona geográfica

Combustible

Tension

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 300 TE XL C5

La gama ofrece una solución 2 en 1, grupo electrogéno + grupo de soldadura, potente y adaptada a una utilización regular.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO DE SOLDADURA WELDARC 300 TE XL C5

 

DescripciónWELDARC 300 TE XL C5
Potencia max (kW)7,0
Potencia max (kVA)8,8
Regimen de soldadura normal 35% (A)300
Regimen de soldadura intensivo 60% (A)250
Diámetro mini del alambre de soldar (mm)2.5
Diámetro maxi del alambre de soldar (mm)5
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)96
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)67
CombustibleGasolina
Marca motorREHLKO
Tipo motorCH680_C5
ArranqueEléctrico
Depósito (L)33,0
Autonomía 75% (h)8,7
Tipo de toma 50 Hz1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + contador horario + protección diferencial
Longitud (cm)89,5
Anchura (cm)57,0
Altura (cm)77,0
Peso (kg)183,0
Volver al principio