facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

Referencia -3499231004630

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5
  • Grupo garantizado 3 años
  • Motor profesional KOHLER refrigerado por agua
  • Muy silencioso
  • Capotaje insonorisado y contra los choques
  • Cuba de retención de hidrocarburos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock
Solicitar un presupuesto

Potencia

Zona geográfica

Combustible

Tension

Achat restreint

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

Rendimiento y resistencia combinados con bajo nivel de ruido para satisfacer aplicaciones móviles y estacionarias

GENERATOR SMART CARE es una caja Bluetooth combinada con una aplicación para smartphone que puede instalarse en todos los generadores portátiles de la marca y permite realizar un seguimiento del mantenimiento.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

 

DescripciónDIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5
Potencia max (kW)8,3
Potencia max (kVA)8,3
Potencia asignada COP (kW)7,20
Número de faseMonofasico
Tensión nominal (V)230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)94
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)65
CombustibleCombustible diesel
Marca motorREHLKO
Tipo motorKDW702-H_C5
ArranqueEléctrico
Depósito (L)27,0
Autonomía 75% (h)10,4
Tipo de toma 50 Hz2 tomas 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor + parada de emergencia + contador horario + indicador + APM202
Longitud (cm)121,1
Anchura (cm)79,0
Altura (cm)105,6
Peso (kg)316,0
Volver al principio