facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO DIESEL 10 LC A SILENCE UK C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 10 LC A SILENCE UK C5

Referencia -3499231004647

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 10 LC A SILENCE UK C5
  • Grupo garantizado 3 años
  • Motor profesional KOHLER refrigerado por agua
  • Muy silencioso
  • Capotaje insonorisado y contra los choques
  • Cuba de retención de hidrocarburos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 10 LC A SILENCE UK C5

Rendimiento y resistencia combinados con bajo nivel de ruido para satisfacer aplicaciones móviles y estacionarias

GENERATOR SMART CARE es una caja Bluetooth combinada con una aplicación para smartphone que puede instalarse en todos los generadores portátiles de la marca y permite realizar un seguimiento del mantenimiento.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

Este grupo electrógeno es silencioso y compacto, las fases de mantenimiento se simplifican gracias a un amplio acceso a los distintos componentes del grupo.

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 10 LC A SILENCE UK C5

 

Descripción DIESEL 10 LC A SILENCE UK C5
Potencia max (kW) 8,3
Potencia max (kVA) 8,3
Potencia asignada COP (kW) 7,20
Número de fase Monofasico
Tensión nominal (V) 230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) 94
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 65
Combustible Combustible diesel
Marca motor REHLKO
Tipo motor KDW702-H_C5
Arranque Eléctrico
Depósito (L) 27,0
Autonomía 75% (h) 10,4
Longitud (cm) 121,1
Anchura (cm) 79,0
Altura (cm) 105,6
Peso (kg) 316,0
Volver al principio