facebook

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO DIESEL 12 LC A SILENCE AVR C5 RCD
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 12 LC A SILENCE AVR C5 RCD

Referencia -3499231005309

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 12 LC A SILENCE AVR C5 RCD
  • Protección differential incluye
  • Motor profesional KOHLER refrigerado por agua
  • Muy silencioso
  • Capotaje insonorisado y contra los choques
  • Cuba de retención de hidrocarburos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
10 210.00€ HT
precio de venta recomendado: 12 252.00€ IVA incluido
eco-que la participación:16.07€
Cantidad : 
+
-
Producto en stock
Anadir al carrito
Solicitar un presupuesto

Zona geográfica

Combustible

Tension

Achat restreint

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 12 LC A SILENCE AVR C5 RCD

Rendimiento y resistencia combinados con bajo nivel de ruido para satisfacer aplicaciones móviles y estacionarias

GENERATOR SMART CARE es una caja Bluetooth combinada con una aplicación para smartphone que puede instalarse en todos los generadores portátiles de la marca y permite realizar un seguimiento del mantenimiento.

El controlador APM303 muestra las mediciones físicas (tensión, nivel de combustible, potencia, etc.) y supervisa los siguientes parámetros: sobrevelocidad, presión del aceite, temperatura del refrigerante, tensión y frecuencia.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 12 LC A SILENCE AVR C5 RCD

 

DescripciónDIESEL 12 LC A SILENCE AVR C5 RCD
Potencia max (kW)12,0
Potencia max (kVA)12,0
Potencia asignada COP (kW)10,80
Número de faseMonofasico
Tensión nominal (V)230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)95
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)66
CombustibleCombustible diesel
Marca motorKDI
Tipo motorKDW1003-H_C5
ArranqueEléctrico
Depósito (L)50,0
Autonomía 75% (h)13,9
Tipo de toma 50 Hz2 tomas 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor + parada de emergencia + APM303 + protección diferencial
Longitud (cm)141,0
Anchura (cm)80,0
Altura (cm)105,0
Peso (kg)364,0
Volver al principio