facebook

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO DIESEL 12 LC A SILENCE UK C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 12 LC A SILENCE UK C5

Referencia -3499231005101

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 12 LC A SILENCE UK C5
  • Grupo garantizado 3 años
  • Motor profesional KOHLER refrigerado por agua
  • Muy silencioso
  • Capotaje insonorisado y contra los choques
  • Cuba de retención de hidrocarburos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Disponible en stock a partir del 04/08/2026.
Solicitar un presupuesto
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 12 LC A SILENCE UK C5

Rendimiento y resistencia combinados con bajo nivel de ruido para satisfacer aplicaciones móviles y estacionarias

GENERATOR SMART CARE es una caja Bluetooth combinada con una aplicación para smartphone que puede instalarse en todos los generadores portátiles de la marca y permite realizar un seguimiento del mantenimiento.

El controlador APM303 muestra las mediciones físicas (tensión, nivel de combustible, potencia, etc.) y supervisa los siguientes parámetros: sobrevelocidad, presión del aceite, temperatura del refrigerante, tensión y frecuencia.

Este grupo electrógeno es silencioso y compacto, las fases de mantenimiento se simplifican gracias a un amplio acceso a los distintos componentes del grupo.

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 12 LC A SILENCE UK C5

 

DescripciónDIESEL 12 LC A SILENCE UK C5
Potencia max (kW)12,0
Potencia max (kVA)12,0
Potencia asignada COP (kW)10,80
Número de faseMonofasico
Tensión nominal (V)230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)95
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)66
CombustibleCombustible diesel
Marca motorRehlko
Tipo motorKDW1003-H_C5
ArranqueEléctrico
Depósito (L)50,0
Autonomía 75% (h)13,9
Longitud (cm)141,0
Anchura (cm)80,0
Altura (cm)105,0
Peso (kg)364,0
Volver al principio