facebook

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO DIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5 RCD
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5 RCD

Referencia -3499231920862

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5 RCD
  • Protección differential incluye
  • Motor profesional KOHLER refrigerado por agua
  • Muy silencioso
  • Capotaje insonorisado y contra los choques
  • Cuba de retención de hidrocarburos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
8 798.68€ HT
precio de venta recomendado: 10 558.42€ IVA incluido
Cantidad : 
+
-
Producto en stock
Anadir al carrito
Solicitar un presupuesto

Potencia

Zona geográfica

Combustible

Tension

Achat restreint

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5 RCD

Rendimiento y resistencia combinados con bajo nivel de ruido para satisfacer aplicaciones móviles y estacionarias

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electr6genos portatiles de la marca.
UNA TECNOLOGfA EQUIPADA CON UNA NOVEDOSA APLICACIÔN El Generator Smart Care es una soluci6n digital que permite acceder:
- Al listado de los grupos electr6genos
- A las fechas lfmite de mantenimiento
- A la ayuda para el mantenimiento
- Al mapa de socios distribuidores

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5 RCD

 

DescripciónDIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5 RCD
Potencia max (kW)8,8
Potencia max (kVA)11,0
Potencia asignada COP (kW)7,20
Número de faseTrifasico
Tensión nominal (V)400
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)94
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)65
CombustibleCombustible diesel
Marca motorKOHLER
Tipo motorKDW702-H_C5
ArranqueEléctrico
Depósito (L)27,0
Autonomía 75% (h)10,4
Tipo de toma 50 Hz1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 3 tomas 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + parada de emergencia + contador horario + indicador + APM202 + protección diferencial
Longitud (cm)121,1
Anchura (cm)79,0
Altura (cm)105,6
Peso (kg)321,0
Volver al principio