facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO DIESEL 15000 TA XL - STAND BY
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 15000 TA XL - STAND BY

Referencia -3499231004616

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 15000 TA XL - STAND BY
  • Grupo garantizado 3 años
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Arranque eléctrico con baterias sin mantenimiento
  • Interfaz de conexión equipado de un contador horario
  • Grán Autonomía

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock

Zona geográfica

Combustible

Tension

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 15000 TA XL - STAND BY

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

LA SEGURIDAD DEL ACEITE Gracias a esta función, no solamente el motor arranca y se para con una simple vuelta de llave, sino que también el motor no llegará a arrancar y se parará durante su funcionamento si el nivel de aceite es demasiado bajo. ¡ Su grupo estará así perfectamente protegido !

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 15000 TA XL - STAND BY

 

DescripciónDIESEL 15000 TA XL - STAND BY
Potencia max (kW)10,0
Potencia max (kVA)12,5
Potencia asignada COP (kW)8,00
Número de faseTrifasico
Tensión nominal (V)400
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)109
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)80
CombustibleCombustible diesel
Marca motorREHLKO
Tipo motorKD425-2
ArranqueEléctrico
Depósito (L)35,0
Autonomía 75% (h)16,7
Tipo de toma 50 Hz1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + contador horario + indicador + APM202
Longitud (cm)89,5
Anchura (cm)57,0
Altura (cm)77,0
Peso (kg)182,0
Volver al principio