facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 4000 C5 RCD

Referencia -3499231920893

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 4000 C5 RCD
  • Protección differential incluye
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Consumo reducido
  • Comodidad de prensión gracias a los puñados ergonómicos
  • Chasis compacto con paneles de protección contra los choques

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Disponible en stock a partir del 15/06/2026.

Potencia

Zona geográfica

Combustible

Tension

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 4000 C5 RCD

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.

GENERATOR SMART CARE es una caja Bluetooth combinada con una aplicación para smartphone que puede instalarse en todos los generadores portátiles de la marca y permite realizar un seguimiento del mantenimiento.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

LA SEGURIDAD DEL ACEITE Gracias a esta función, no solamente el motor arranca y se para con una simple vuelta de llave, sino que también el motor no llegará a arrancar y se parará durante su funcionamento si el nivel de aceite es demasiado bajo. ¡ Su grupo estará así perfectamente protegido !

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 4000 C5 RCD

 

DescripciónDIESEL 4000 C5 RCD
Potencia max (kW)3,4
Potencia max (kVA)3,4
Potencia asignada COP (kW)2,72
Número de faseMonofasico
Tensión nominal (V)230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)108
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)78
CombustibleCombustible diesel
Marca motorREHLKO
Tipo motorKD350_C5
ArranqueLanzador
Depósito (L)4,3
Autonomía 75% (h)4,8
Tipo de toma 50 Hz2 tomas 230V 10/16A - disyuntor + protección diferencial y contador horario
Longitud (cm)81,0
Anchura (cm)55,5
Altura (cm)59,0
Peso (kg)73,0
Volver al principio